chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKSDD RJ45SF 44 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren voor veldbussystemen
FKSDD RJ45SF 44
Bestel-ID U3-00647
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Uitvoering
Wanddoorvoer
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Spuitgegoten zink
Schroefdraad
M16 × 1,5
Connector B
Contraconnector, RJ45, Rechte hoek
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
0.2
Certificaten
RoHS
Materiaal flensbehuizing B
Kunststof
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, RJ45, Rechte hoek
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 47,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
FKSDD RJ45SF 44
Artikel totaal
€ 47,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support