chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIC-44-E424 | TURCK - Your Global Automation Partner
BIC-44-E424
Bestel-ID U3-00003
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 147,85
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Connector B
Contraconnector, RJ45
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Type toebehoren
Wanddoorvoer
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, RJ45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
BIC-44-E424
Artikel totaal
€ 147,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support