chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSF RKF 57/22 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet flensaansluiting
RSF RKF 57/22
Bestel-ID U2309-6
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
7/8″-16 UN
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Materiaal flensbehuizing B
Messing
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
RSF RKF 57/22
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 66,55
Artikel totaal
€ 66,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support