chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Y-FS4M12-2AL-SKP3 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Bestel-ID 8008081
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1
Aantal polen
4
Connector B
2 x contraconnector, M8 × 1
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1
Connector B
2 x contraconnector, M8 × 1
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 39,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Artikel totaal
€ 39,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support