chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
toebehoren voor veldbussystemen
FKSD-FKSD-44
Bestel-ID 6935264
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 43,70
Artikel totaal
€ 43,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
FKSD-FKSD-44
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht