chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFS3-MFS3
Bestel-ID 6628079
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 15,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
AD-MFS3-MFS3
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
3
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Artikel totaal
€ 15,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support