chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
AD-MFK3-MFK3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFK3-MFK3
Bestel-ID 6628077
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
3
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 15,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
AD-MFK3-MFK3
Artikel totaal
€ 15,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support