chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Afsluitkap 7/8″
RKMV-CCO
Bestel-ID 6604485
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 30,95
Artikel totaal
€ 30,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
RKMV-CCO
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Toepassing
Data
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Type toebehoren
Beschermkap