chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Busafsluitweerstand
RSV-49TR-EX
Bestel-ID 6602709
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 76,40
Artikel totaal
€ 76,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
RSV-49TR-EX
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Certificaten
ATEX
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Type toebehoren
Afsluitweerstand
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht