chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45SF-RJ45SF-88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
RJ45SF-RJ45SF-88
Bestel-ID 100048230
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Certificaten
UL gelisted
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, RJ45, Recht
Connector B
Contraconnector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 35,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
RJ45SF-RJ45SF-88
Artikel totaal
€ 35,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support