chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wanddoorvoer
AD-FK4PS-FS4PS
Bestel-ID 100048189
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 40,55
Artikel totaal
€ 40,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
630
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
AD-FK4PS-FS4PS