chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKSDD-RJ45SFW-44 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
FKSDD-RJ45SFW-44
Bestel-ID 100047739
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, RJ45, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
UL gelisted
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, RJ45, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 48,85
Artikel totaal
€ 48,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
FKSDD-RJ45SFW-44
Contacteer Support