chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires voor veldbussystemen, Industrial Ethernet
FKFDSX-RJ45SF-88
Bestel-ID 100015194
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 73,15
Artikel totaal
€ 73,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Toebehoren
FKFDSX-RJ45SF-88
Technische gegevens
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Certificaten
UL gelisted
Type toebehoren
Adapter
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, RJ45, Recht
Contacteer Support