chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR
Cable-DN-43-1000M
Bestel-ID 8020227
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 3.401,45
Artikel totaal
€ 3.401,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1000
Toepassing
Voeding
Nominale spanning (V)
300
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabellengte (m)
1000
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
Cable-DN-43-1000M