chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel Economy-uitvoering
Cable-E-BLIDENT-100M
Bestel-ID 7030351
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 856,80
Artikel totaal
€ 856,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
Cable-E-BLIDENT-100M
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
RFID
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
kabel UL style 20549
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
2
Contacteer Support