chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
Cable451-30M
Bestel-ID 6915601
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 134,35
Artikel totaal
€ 134,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
30
Toepassing
Data
Aantal polen
2
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
2
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
Cable451-30M