chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
CABLE4422-100M
Bestel-ID 6635424
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 426,05
Artikel totaal
€ 426,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE4422-100M
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Data
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
300
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4
Contacteer Support