chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
Bestel-ID 6631097
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 1.601,60
Artikel totaal
€ 1.601,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
5
Contacteer Support