chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-150M/TXL
Bestel-ID 6631016
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 772,80
Artikel totaal
€ 772,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-150M/TXL
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4