chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE8X0.25-XX-PVC-GY-500M/TEG
Bestel-ID 6628861
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 1.224,20
Artikel totaal
€ 1.224,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
8
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE8X0.25-XX-PVC-GY-500M/TEG