chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE12X0.14-SH-PVC-GY-100M/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE12X0.14-SH-PVC-GY-100M/TEG
Bestel-ID 6628850
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
12
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE12X0.14-SH-PVC-GY-100M/TEG
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 420,15
Artikel totaal
€ 420,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support