chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Bestel-ID 6628842
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
4
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 301,10
Artikel totaal
€ 301,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Contacteer Support