chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Bestel-ID 6628666
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 246,30
Artikel totaal
€ 246,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support