chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Bestel-ID 6628648
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
5
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 483,65
Artikel totaal
€ 483,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Contacteer Support