chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Bestel-ID 6628647
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 1.732,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Artikel totaal
€ 1.732,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support