chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Bestel-ID 6628645
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
3
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 1.458,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY
Artikel totaal
€ 1.458,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support