chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Bestel-ID 6628642
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
12
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 416,55
Artikel totaal
€ 416,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support