chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-500M/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-500M/TXO
Bestel-ID 6628631
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
12
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-500M/TXO
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 2.045,15
Artikel totaal
€ 2.045,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support