chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL
Bestel-ID 6628007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
12
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 435,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL
Artikel totaal
€ 435,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support