chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
Bestel-ID 6627976
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
8
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 393,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
Artikel totaal
€ 393,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support