chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB
Bestel-ID 6626973
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
500
Toepassing
Signaal
Aantal polen
2
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Blauw
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Aantal aders
2
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
2
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 1.915,20
Artikel totaal
€ 1.915,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support