chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
Cable452B-30M
Bestel-ID 6611477
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 94,15
Artikel totaal
€ 94,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
30
Toepassing
Data
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Blauw
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
2
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
Cable452B-30M