chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stroomtoevoerkabel/PUR
Cable-PDP-52-100M
Bestel-ID 6604716
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 327,85
Artikel totaal
€ 327,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Voeding
Nominale spanning (V)
240
Stroombelastbaarheid (A)
5.3
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
Cable-PDP-52-100M