chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 5711-150M
Bestel-ID 6602455
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 939,70
Artikel totaal
€ 939,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabellengte (m)
150
Toepassing
Data
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
7
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Certificaten
UL, CSA
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Kabellengte (m)
150
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
4
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE 5711-150M