chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
CABLE452B-100M
Bestel-ID 100036233
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 459,20
Artikel totaal
€ 459,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE452B-100M
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Data
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Blauw
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
2
Contacteer Support