chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering
CABLE-BLIDENT-50M/S2500
Bestel-ID 100019089
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 565,60
Artikel totaal
€ 565,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
50
Toepassing
RFID
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE-BLIDENT-50M/S2500