chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE-BLIDENT-2M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Bestel-ID 100019079
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
RFID
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
4
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Aantal aders
4
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 44,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Artikel totaal
€ 44,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support