chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSDV-4416-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
RSSDV-4416-30M
Bestelnummer 6441679
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Data
Netwerkprotocol
Ethernet
Uitvoering
Connection Cable
Aantal polen
4
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabelkleur
Groen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Stroombelastbaarheid (A)
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 134,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSDV-4416-30M
Artikel totaal
€ 134,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag