chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-RJ45S-4416-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
RSSD-RJ45S-4416-8M
Bestel-ID 6441636
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Data
Netwerkprotocol
Ethernet
Uitvoering
Extension Cable
Aantal polen
4
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Aantal polen
4
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabelkleur
Groen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Stroombelastbaarheid (A)
0.35
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 68,20
Artikel totaal
€ 68,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RJ45S-4416-8M
Contacteer Support