chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WSSD-PSWS4M-4416-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
WSSD-PSWS4M-4416-1M
Bestel-ID 100004702
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Data
Netwerkprotocol
Ethernet
Uitvoering
Extension Cable
Aantal polen
4
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Aantal polen
4
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabelkleur
Groen
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSSD-PSWS4M-4416-1M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 33,05
Artikel totaal
€ 330,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support