chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NICS-Q86-ETH-HK1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve koppelmodule
NICS-Q86-ETH-HK1141
Bestel-ID 100050311
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1, L-gecodeerd
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Aansluittechniek Ethernet
1 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Op voorraad
Prijsgroep
A1
Lijstprijs
€ 840,00
Artikel totaal
€ 840,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Inductieve koppelmodules
NICS-Q86-ETH-HK1141
Contacteer Support