chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve koppelmodule
NICP-EM30-IOL-H1141
Bestel-ID 100018258
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 405,80
Artikel totaal
€ 405,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
SIO, COM1, COM2, COM3
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Inductieve koppelmodules
NICP-EM30-IOL-H1141