chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Bestel-ID UX03817
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 58,40
Artikel totaal
€ 58,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support