chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Bestel-ID U9523-111
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 58,40
Artikel totaal
€ 58,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5