chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
FKSD 841-0.5M
Bestel-ID U8640-05
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 40,10
Artikel totaal
€ 40,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
TPE
Kabelkleur
Groen
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Aantal aders
8
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKSD 841-0.5M