chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PROFIBUS-PA flensaansluiting
RKFV 48
Bestel-ID U7894
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 55,90
Artikel totaal
€ 55,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKFV 48
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-PA
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Contacteer Support