chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Bestel-ID U7834
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 58,40
Artikel totaal
€ 58,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Contacteer Support