chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FOUNDATION fieldbus flensaansluiting
FKV 49
Bestel-ID U7324
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 34,40
Artikel totaal
€ 34,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKV 49
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
PG9