chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKF 57 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, 7/8″-flenscontraconnector
RKF 57
Bestel-ID U5514-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKF 57
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 31,40
Artikel totaal
€ 31,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support