chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, 7/8″-flensconnector
RSF 57
Bestel-ID U5220-0
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 40,00
Artikel totaal
€ 40,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSF 57
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Contacteer Support